Publicar produtos
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal

    Captain | female waterless Urinal

    Traduzido por Google,

    O Captain liberta as mulheres das longas filas em shows e eventos, oferecendo-lhes uma solução rápida para um problema antigo. Este mictório feminino sem água é perfeitamente adequado para banheiros de aluguel de eventos, onde é necessário reduzir o consumo de água e as filas para os banheiros. O Uridan Captain é uma alternativa higiênica, pois não há contato com a unidade e não é necessário dar descarga para funcionar. O papel higiênico pode ser descartado em lixeiras com sensor, e a privacidade pode ser mantida instalando as unidades em cubículos.

    Especificação
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White, Grey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCaptain-Urinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)532
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios