Publicar produtos
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    Traduzido por Google,

    Este mictório com calha é ideal para locais com grande concentração de homens. Amplamente utilizado em instalações esportivas, centros de entretenimento, prédios desmontáveis ​​e escolas, o Crew está disponível em quatro comprimentos: 120 cm, 140 cm, 180 cm e 240 cm. Além da óbvia economia de água, o material resistente de fibra de vidro oferece um alto nível de proteção contra vandalismo.

    Especificação
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCrew-180-Urinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)322
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios