Publicar produtos
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    Traduzido por Google,

    O Compass se beneficiou de uma atualização de design. O novo design oferece uma curva mais suave, melhorando tanto a aparência quanto o conforto do usuário. A unidade também vem com uma tampa de fechamento suave recentemente aprimorada. O Compass ganhou popularidade em residências de baixo consumo de energia. Este mictório versátil pode ser usado por homens, mulheres e crianças. Distingue-se por um design simples, higiênico e unissex, o Compass é ideal para locais com abastecimento de água limitado.

    Especificação
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompass-Urinal
    • Familia de productoWaterless Urinal
    • Grupo de produtosUnisex Urinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios