Publicar produtos
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    Traduzido por Google,
    URSA PUREONE é um produto de lã mineral utilizado no isolamento térmico e acústico de edifícios que oferece alto desempenho e muitas outras vantagens, como ausência de formaldeído, toque macio e menos poeira
    Especificação
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium