Publicar produtos
URSA Mineral wool PUREONE 35 PN FR

URSA Mineral wool PUREONE 35 PN FR

Traduzido por Google,
A linha URSA PUREONE é uma lã mineral branca sem formaldeído, com garantia de 25 anos, fabricada na França e tem mais de 30 referências para oferecer. Esta gama oferece soluções para todas as configurações, desde a tradicional à casa de madeira, tanto para um edifício novo como para uma renovação para melhor responder ao nível de exigência das normas vigentes. Toda a gama é certificada CE e ACERMI. A URSA PUREONE possui produtos térmicos e acústicos de alto desempenho, é a solução indicada para edifícios sensíveis como escolas ou hospitais. O toque dos produtos URSA PUREONE é suave, não irritante e não empoeirado. É um verdadeiro conforto instalar estes produtos.
Especificação
  • URSA PURE 35 PN is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 60, 100, 146, 200 mm, length 5400 mm, width 1200 mm with a R value of 1.70, 2.85, 4.15, 5.70 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 35 PN are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and it is in accordance with the converted attic regulations. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°10/083/656, EUCEB and the performance declaration n°33PUO35KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T2, water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 265 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_MAT_GLW_PUO_35_QP_120_1
  • Familia de productoURSA PURE ONE
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa
France