Publicar produtos
FR MRK 40 200 mm width 600 mm

FR MRK 40 200 mm width 600 mm

Traduzido por Google,
A linha URSA TERRA é uma lã mineral reinventada devido à sua qualidade e conforto de instalação. Esta nova gama de lãs minerais é mais suave e, portanto, mais agradável de instalar, oferece também isolamento térmico e acústico e é também contra incêndios de alto nível. A linha URSA TERRA é: - agradável de instalar - suave ao toque e sem poeira - ótimo isolamento - protege o edifício contra calor/frio - qualidade extra - ecologicamente correto - fácil de obter – excelente atendimento ao cliente
Especificação
  • URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 200 mm, length 4050 mm, width 600 mm with a R value of 5,00 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_MAT_GLW_TER_MRK_40_600_200_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa
France