Publicar produtos
URSA  XPS N III L petites plaques FR
URSA  XPS N III L petites plaques FR

    URSA XPS N III L petites plaques FR

    Traduzido por Google,
    A linha URSA XPS é para pessoas que buscam um isolamento fácil de manusear e instalar com alto nível de resistência mecânica à compressão. A gama é especificamente recomendada para algumas aplicações: pavimentos aquecidos, coberturas planas, isolamento pelo exterior, coberturas verdes,... As principais vantagens da URSA XPS são: - Elevadas prestações térmicas, - Excepcional resistência mecânica, - Perfeita resistência à água e umidade, - Fácil de manusear e cortar, - Boa resistência aos ciclos de congelamento e degelo
    Especificação
    • URSA XPS N III L is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with leather and hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0.90, 1.20, 1.50, 1.80, 1.95, 2.20, 2.50, 2.80, 3.35, 3.55 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/450 and the performance declaration n°33XPSN3016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,036 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 300 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)125, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_MAT_XPS_N_300_36_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa
    France