Os produtos de poliestireno extrudado URSA XPS são excelentes isolantes térmicos devido à sua estrutura de células 100% fechadas que lhes confere baixíssima condutividade térmica e baixíssima absorção de água. Isso, combinado com propriedades mecânicas incomparáveis em termos de resistência à compressão e fluência compressiva, excelente resistência à água e ciclos de congelamento e degelo e altíssima resistência à penetração de umidade tornam a URSA XPS uma excelente escolha para aplicações tecnicamente desafiadoras, como telhado plano, perímetro ( fundações) e isolamento do telhado do jardim
Especificação
plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-L 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,034[W/mK]; thermal resistance R=1,8 [m2K/W]; thickness 60[mm]; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2,25 [m2K/W]; thickness 80[mm]