Publicar produtos
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES

    URSA Blowing wool PULS’R 47 ES

    Traduzido por Google,
    URSA PUREONE é um produto de lã mineral utilizado no isolamento térmico e acústico de edifícios que oferece alto desempenho e muitas vantagens: Alto desempenho. A URSA PUREONE oferece um excelente isolamento térmico e acústico. Sua tecnologia de composição permite à URSA oferecer uma Garantia de 25 anos. Seu toque macio, não gera poeira, resistente ao fogo... A tecnologia de base acrílica de seu ligante garante seu alto desempenho. Fácil de instalar. Seu toque suave, não gera poeira, não irrita a pele,… Obteve o Primeiro Prêmio 2014-2015 em “Trophées de la Maison”. Melhor Qualidade do Ar Interior. A tecnologia URSA PUREONE possui 0% de emissão de COV, otimizando a qualidade do ar interno.
    Especificação
    • URSA Puls'R 47 is blowing wool. The product is packed in bags of 16,6 kg that have the following dimensions: thickness 180 mm, length 1100 mm, width 550 mm. The product has the following certifications: CE according to NF EN 14064-1, ACERMI certificate n°14/D/58/950, EUCEB and the performance declaration n°33SFL4714121.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapureone_32qp
    • Familia de productoPURE
    • Grupo de produtosPure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork