Publicar produtos
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES

    Traduzido por Google,
    URSA PUREONE é um produto de lã mineral utilizado no isolamento térmico e acústico de edifícios que oferece alto desempenho e muitas vantagens: Alto desempenho. A URSA PUREONE oferece um excelente isolamento térmico e acústico. Sua tecnologia de composição permite à URSA oferecer uma Garantia de 25 anos. Seu toque macio, não gera poeira, resistente ao fogo... A tecnologia de base acrílica de seu ligante garante seu alto desempenho. Fácil de instalar. Seu toque suave, não gera poeira, não irrita a pele,… Obteve o Primeiro Prêmio 2014-2015 em “Trophées de la Maison”. Melhor Qualidade do Ar Interior. A tecnologia URSA PUREONE possui 0% de emissão de COV, otimizando a qualidade do ar interno.
    Especificação
    • URSA PUREONE Pure 35 QN mineral wool panel according to EN 13162 standard, without facing, supplied on a roll. The product is recommended for pitched roof. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.035 W/mK: thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.15 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.7 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapureone_35qn
    • Familia de productoPURE
    • Grupo de produtosPure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation