Publicar produtos
URSA Mineral wool TERRA Manta fieltro MNU 40 ES
URSA Mineral wool TERRA Manta fieltro MNU 40 ES

    URSA Mineral wool TERRA Manta fieltro MNU 40 ES

    Traduzido por Google,
    Os produtos de lã mineral URSA TERRA são projetados para isolamento térmico e acústico de edifícios e apresentam vários benefícios:
    • Excelente isolamento acústico. O desempenho acústico da URSA TERRA, como rigidez dinâmica, resistência ao fluxo de ar e absorção acústica, foi cuidadosamente otimizado para alcançar o máximo conforto acústico em edifícios. Excelente resposta ao fogo. Dito isto, quando os produtos são revestidos com diferentes revestimentos, a reação ao fogo varia de acordo com o tipo de revestimento.
    • Armazenamento e transporte. A alta compressibilidade da URSA TERRA permite otimizar o espaço necessário para seu armazenamento em armazéns ou caminhões.
    Especificação
    • Semi-rigid URSA TERRA Plus 32 T0003 mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic with high mechanical performance, without coating. Supplied in panel and rolled panel . The product is recommended for plasterboards walls and ceilings. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK; thermal resistance R=0.90[m2K/W] -thickness 30[mm], thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm], thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm], thermal resistance R=2.50 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm],
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterra_r
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de produtosTerra
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)4000
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation