Publicar produtos
Leveling Compound / Gypsum - NC 110 SF
Uzin

Leveling Compound / Gypsum - NC 110 SF

Traduzido por Google,

Composto autonivelante à base de gesso

Massa autonivelante de gesso de secagem rápida e praticamente sem esforço, adequada para todos os tipos de revestimentos de pisos internos. Especialmente indicada para substratos mistos em aplicações de renovação*.

Especificação
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial use
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Versatile • Applies from 1/16" up to 2" (1.5-50 mm) depth
    • Virtually stress-free formula • Reduces the potential for cracking and shrinkage
    • Very smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • High compressive and tensile strengths • Great load bearing capacity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanc-110-sf
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de produtosGypsum-Based Leveling Compounds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201403 54 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 11
  • Título OmniclassGypsum Floor Underlayments