Publicar produtos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT

Traduzido por Google,

Massa de reparo de secagem rápida à base de cimento Portland para uso em qualquer profundidade.

    Massa de reparo e remendo tolerante à umidade, de secagem rápida e baixa fluidez, para uso em qualquer profundidade. À base de cimento Portland, de alta resistência e fácil lixamento, adequada para a maioria dos revestimentos de piso, incluindo madeira, e para áreas de alto tráfego. Ideal para preencher buracos, rachaduras e realizar reparos superficiais em substratos de concreto. Também é recomendada para alisamento e reparos em escadas e rampas de concreto.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over Portland cement-based and gypsum based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over securely attached plywood, OSB, or other suitable wood substrates
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Moisture tolerant 
      • Unaffected by moisture vapor up to 100% RH
      • Versatile formula 
      • Applies from 1/32" to unlimited
      • Fast setting 
      • Cover ready in as little as 1 hour (depths <3/8")
      • Fine aggregates • For use as a skim coat
      • Very high compressive and tensile strengths
      • Exceeds most covering manufacturer recommendations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-nc-182-mt
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosPatch & Repair Compounds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros