Publicar produtos
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC60

    Traduzido por Google,

    EASYCONNECT®, Resistência e segurança em 1 Click.

    • Agiliza a instalação e reduz custos graças ao seu sistema de auto-acoplamento integrado que aproveita as propriedades elásticas do aço proporcionando maior resistência, maior segurança e maior vida útil.
    • Reduz o impacto ambiental: 100 metros de cesto cesto EASYCONNECT® instalado, economiza 1kg de aço na junção de acessórios, reduzindo assim as emissões de CO2 em 2,5kg e economizando 3,3 litros de desperdício de ÁGUA.
    • EASYCONNECT® é concedido com o certificado internacional CB pela IECEE (IEC 61537), certificado pela UL (normas NEC, NEMA e NFPA dos EUA) e passou com sucesso nos testes mais exigentes de resistência sísmica (IEC 60980), resistência ao fogo classe E90 (DIN 4102-12) e Resistência a curto-circuito (IEC 61914).
    Especificação
    • EASYCONNECT® wire mesh cable trays - EC60 Series

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEASYCONNECT_EC60_basket_cable_tray
    • Familia de productoCable trays
    • Grupo de produtosWire Mesh Cable Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte