Publicar produtos
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
    Valsir

    PUSH PLATES WC - INOX

    Traduzido por Google,
    A linha de placas de controle Valsir Design faz parte de um projeto lançado pela Valsir para o canal de distribuição de showroom e engloba mais de 240 modelos feitos com materiais inovadores e refinados, uma infinidade de acabamentos e tamanhos, que permitem que todos os banheiros sejam personalizados com um toque de sofisticação. Todas as placas Valsir Design incorporam botões com diferentes acabamentos e caracterizados por uma suavidade de atuação, silêncio e precisão.
    Especificação
    • Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush. Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns. Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation. The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome. Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLATES_DESIGN_INOX
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosPush plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush plates