Publicar produtos
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - WASHBASIN

    Traduzido por Google,
    A Valsir oferece três tipos de quadros diferentes capazes de satisfazer todos os requisitos de instalação. As estruturas em bloco garantem confiabilidade e fácil instalação.
    Especificação
    • Valsir lavabo Block S80 frame for wall-hung washbasin, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with a D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings, which allows the fittings to be positioned as required and sliding area for fixing the threaded rods.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWASHBASIN_FRAMES
    • Familia de productoMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures