Publicar produtos
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
    Valsir

    VALSIR BRAVOPRESS®

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    BRAVOPRESS®. Gama de acessórios de pressão em tecnopolímero. Bravopress® é um sistema de conexões de prensagem em tecnopolímero (PPSU), um material plástico caracterizado por uma excepcional resistência mecânica e à corrosão. Bravopress® pode ser usado com tubos multicamadas Pexal® e Mixal® e pode ser empregado para a construção de sistemas de abastecimento de água, aquecimento e refrigeração e industriais. Assim como as prensas de latão, a linha Bravopress® foi projetada para reduzir os tempos de instalação, utilizando uma prensa portátil equipada com mordentes de prensagem específicos. PEXAL®, um sistema de excelência. É composto por tubos multicamadas e diferentes tipos de encaixes que são capazes de satisfazer as necessidades de diversas técnicas e aplicações de instalação: desde a distribuição de água potável quente e fria até sistemas de abastecimento de água centralizados, desde sistemas de aquecimento por radiadores e ventiladores a piso radiante, parede e sistemas de aquecimento e resfriamento de teto, desde sistemas de ar comprimido até plantas industriais. MIXAL®, um sistema universal para o abastecimento de água. Graças à sua extrema flexibilidade, é o produto ideal para a construção de sistemas de aquecimento e resfriamento de piso radiante, parede e teto. Devido ao seu excelente desempenho é utilizado para distribuição de água potável quente e fria, em sistema de aquecimento de radiadores e ventiladores e em instalações industriais incluindo sistemas de distribuição de ar comprimido.
    Especificação
    • VALSIR BRAVOPRESS®. Range of press fittings in technopolymer. Press fittings with a multipress profile (H, TH, U, C, B, F) made of PPSU (Polyphenylsulfone), provided with o-ring seals made of black NBR, CE marked and in compliance with EN 682, a seal that prevents contact between the aluminium in the pipe and the brass fitting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the fitting and the pressing profiles that can be used. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certified for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fittings will leak during pressure testing of the system for identification of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m•K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m•°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m•K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa•s•m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRAVOPRESS
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de produtosValsir BRAVOPRESS®
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)