Publicar produtos
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Traduzido por Google,

    Coletor modular pré-montado para aquecimento radiante em PA-M.

    Especificação
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUFH_Manifold_PAM
    • Familia de productoUnderfloor Heating System
    • Grupo de produtosPAM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioMineral
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnderfloor heating and cooling manifolds
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)