Publicar produtos
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Traduzido por Google,
Onde há atividade há sempre necessidade de descanso. As Soft Tables do designer flamengo Gilberte Claes proporcionam isso. Graças à sua aparência elementar, são altamente funcionais. Isso torna os detalhes ricos ainda mais atraentes. A camada superior e a camada superior macia, por exemplo, foram visivelmente coladas de propósito. As mesas laterais são compostas por três elementos: uma placa de base polida ou revestida com epóxi, uma perna redonda em aço inoxidável escovado ou aço revestido com epóxi e um tampo com mesa. Soft Tables estão disponíveis em várias cores, alturas e diâmetros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCT5043
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56