Publicar produtos
VX 02
VX 02
    Vanixa

    VX 02

    Traduzido por Google,
    Prateleira decorativa de parede com braseiro de lava emocional no interior
    Especificação
    • warming effect 400 W,electronic scent system, crackling sound, remote, home automation system control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVX02
    • Familia de productofurnishing
    • Grupo de produtoscomplement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit