O aplique de parede Cap Double Sconce 8" é inspirado no design moderno de meados do século XX e apresenta dois globos de vidro de 20 cm (8 polegadas) fixados em bases de latão ao longo de uma haste única, montada em uma placa de 12,5 cm (5 polegadas). Possui um comprimento total de 61 cm (24 polegadas) e uma projeção de 24 cm (9,5 polegadas) da parede, pesando 1,8 kg (quatro libras). Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto. Os globos difundem uma luz suave e uniforme em todas as direções, e a luminária pode ser instalada na vertical ou na horizontal.
O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Instale-o horizontalmente acima de um espelho de penteadeira ou pia de cozinha, verticalmente em pares ladeando um espelho ou cabeceira de cama, ou em sequência ao longo da parede de um restaurante, corredor de hotel ou recepção de escritório. Apliques individuais, pendentes e plafons da linha Cap, coordenados entre si, utilizam a mesma lâmpada em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |