Publicar produtos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Mezzo Frame 530, móvel de casa de banho com lavatório e duas gavetas.

    Especificação
    • 66011020 66011020P 66011020PU 66011020U 660119299 660119299P 660119299PU 660119299U Mezzo Frame 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-530-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden