Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
vedum/products/16fede9c-4944-4f64-bad4-8bea1cf8046a
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Washbasin Free 515 Porcelain, single finish
Indisponível em Estados Unidos
Vedum Kök & Bad AB
Seguir
Washbasin Free 515 Porcelain, single finish
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório Free 515 Porcelanato
Descarregar
Especificação
Especificação
5480051 Washbasin Free 515 Porcelain
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Washbasin-free-515-porcelain-single-finish
Familia de producto
Vedum
Grupo de produtos
Wash Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-01-16
Número de edição
1
Altura (mm)
30
Largura (mm)
515
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
http://pdm.vedum.se/grupp/produkter-bad/badsortiment/free_2/tvattstall/tvattstall-free-515-porslin
Instruções de instalação
https://www.vedum.se/badrum/kataloger-och-produktguider
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Material secundário
Metal
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Mobilia
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título Omniclass
Bathroom Units
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Sweden
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar