Publicar produtos
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Canto do armário base com duas prateleiras carrossel Dragon 900mm

Especificação
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework