Publicar produtos
Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Traduzido por Google,

Armário baixo para panelas com duas prateleiras de grade 600mm

Especificação
  • 100560 Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework

Disponibilidade da região

Europa