Publicar produtos
Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 800mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 800mm

Traduzido por Google,

Armário base para pia com porta inferior retraída 460 800mm

Especificação
  • 101380 Base cabinet for sink with retracted 460 bottom door 800mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-for-sink-with-retracted-460-bottom-door-800mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework