Publicar produtos
Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Traduzido por Google,

Armário baixo com quatro gavetas 600mm

Especificação
  • 105960N Base cabinet with four drawers 600mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-with-four-drawers-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework