Publicar produtos
Base cabinet with two shelves 400mm

Base cabinet with two shelves 400mm

Traduzido por Google,

Armário baixo com duas prateleiras 400mm

Especificação
  • 100440 Base cabinet with two shelves 400mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-with-two-shelves-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework