Publicar produtos
High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

Traduzido por Google,

Altura alta do armário 2100mm com abertura 1780mm duas portas

Especificação
  • 2611560 High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCabinet-for-int-fridge-and-freezer-open1780mm-2100mm-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosHigh Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework