Publicar produtos
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Traduzido por Google,

Altura alta do armário 2100mm com abertura 590 e 450mm duas gavetas uma porta 600mm

Especificação
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosHigh Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework