Publicar produtos
Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Traduzido por Google,

Armário Espelho Basic 500 mm. Armário branco com porta de espelho dupla face e duas prateleiras móveis de vidro.

Especificação
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosMirror Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units