Publicar produtos
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Traduzido por Google,

Armário Espelho Basic 600 mm. Armário branco com duas portas de espelho dupla face e duas prateleiras móveis de vidro.

Especificação
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosMirror Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa