Publicar produtos
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Traduzido por Google,

    Armário de espelho Fryken 600 mm com portas de espelho dupla face e duas prateleiras de vidro móveis. O armário com espelho está preparado para instalação elétrica no telhado. Iluminação na parte inferior LED 7.5W. Tomada elétrica de 230V e fita magnética incluída. Um espelho de aumento para colocação opcional está incluído. Classe energética A++. Classe de proteção IP44. Temperatura de cor 3000K. Regulável.

    Especificação
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosMirror Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)737
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa