Publicar produtos
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Traduzido por Google,

Armário Espelho Grann 600mm com uma porta espelhada dupla face e duas prateleiras móveis de vidro. O espelho é mais largo e mais alto que o armário.

Especificação
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosMirror Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units