Publicar produtos
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Traduzido por Google,

    Armário espelhado Viken 400 mm com uma porta espelhada dupla face e duas prateleiras móveis de vidro.

    Especificação
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosMirror Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)737
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa