Publicar produtos
High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm

High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm

Traduzido por Google,

Altura do armário alto 2100mm com cinco prateleiras 600mm

Especificação
  • 2601060 High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShelf-cabinet-with-five-shelves-2100mm-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosHigh Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework

Disponibilidade da região

Europa