Publicar produtos
High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 500mm

High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 500mm

Traduzido por Google,

Altura alta do armário 2100mm com uma prateleira e barra de roupas 500mm

Especificação
  • 2600250 High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 500mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWardrobe-with-shelf-and-clothes-rail-2100mm-500mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosHigh Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework