Publicar produtos
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
    VEKA

    Double sash door: 2 sashes with moveable mullion

    Traduzido por Google,

    Hoje em dia, as exigências para janelas modernas são maiores do que nunca: elas precisam economizar energia, criar um ambiente agradável e bloquear o ruído externo. Além disso, devem oferecer a máxima segurança possível e, ao mesmo tempo, apresentar um design atraente. Funcionalidade e durabilidade também devem ser garantidas por décadas.

    O SOFTLINE 76 AD , a nova geração de perfis VEKA classe A, atende a todos esses requisitos. O sistema de perfis aceita facilmente vidros de até 48 mm de espessura: além dos modernos vidros triplos para valores de isolamento atuais, vidros funcionais especiais para maior proteção acústica e contra arrombamento também podem ser usados ​​sem problemas. Mesmo grandes superfícies de vidro podem ser criadas com este sistema fino e econômico.

    A caixa para persiana VEKAVARIANT 2.0 oferece excelente isolamento térmico (valor U de aproximadamente 0,77 W/m²K) e redução de ruído eficaz de até 51 dB, garantindo eficiência energética e conforto acústico. Sua inovadora tecnologia de encaixe permite uma integração rápida e perfeita com janelas VEKA e outros sistemas, enquanto as telas mosquiteiras opcionais e as soluções de sombreamento ZIP adicionam versatilidade. Projetado para durabilidade e segurança, o sistema suporta grandes superfícies de vidro e oferece opções flexíveis de instalação para arquitetura moderna.

    Especificação
    • Product: Double sash door, 2 sashes with moveable mullion, SOFTLINE 76 AD system, with VEKAVARIANT 2.0 roller shutter box
      Finish: Inside white, outside anthracite grey foil
      Profile: VEKA Class A, 76 mm installation depth, multi-chamber design for high stability and thermal insulation
      Glazing: up to 48 mm, suitable for triple glazing and functional glass (soundproofing, burglary protection)
      Features:

      • AD sealing system with two gasket levels for driving rain tightness up to class 9A and air permeability class 4
      • Thermal insulation Uf-value approx. 1.2 W/(m²K), sound insulation up to 47 dB
      • Burglar resistance up to RC2 (depending on hardware)
      • Moveable mullion for maximum opening width
      • Integrated bottom connection profile, element with threshold for low-barrier access
        Roller shutter box: VEKAVARIANT 2.0, available in three sizes, excellent thermal insulation (Usb approx. 0.74–0.76 W/m²K), sound reduction up to 43 dB, optional insect screen
        Application: For new builds and renovations, suitable for large glass surfaces and modern architecture
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadouble-sash-door-2-sashes-with-moveable-mullion-softline-76-ad-vekavariant-20
    • Familia de productoVEKA Softline 76 AD
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir