Publicar produtos
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
    VEKA

    French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD

    3.9 de 5 estrelas3.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Hoje, as exigências das janelas modernas são maiores do que nunca: elas devem economizar energia valiosa, criar um clima agradável e evitar o ruído ambiente. Além disso, devem oferecer a maior segurança possível e, ao mesmo tempo, ter um design atraente. E funcionalidade e valor duradouro também devem ser garantidos por décadas.

    SOFTLINE 76, a nova geração de perfis VEKA classe A, atende a todos esses requisitos. O sistema de perfis aceita facilmente vidros de até 48 mm de espessura: Além dos vidros triplos modernos para valores de isolamento contemporâneos, também podem ser usados vidros funcionais especiais para proteção acústica e anti-roubo aprimorados. Mesmo grandes superfícies de vidro podem ser realizadas com o sistema fino e ao mesmo tempo econômico.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrench-door-tilt-and-turn-veka
    • Familia de productoVEKA Softline 76 AD
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir