Publicar produtos
2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor
2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor
2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor
2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor
2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor
    VEKA

    2‑Part Window – Movable Mullion T/T | EPS Grupor

    Traduzido por Google,

    Janela de duas partes com montante móvel, sistema de abertura giratória/basculante - SOFTLINE 82 MD, VEKAVARIANT EPS

    SOFTLINE 82 MD é um sistema de janelas de PVC-U de alto desempenho com 82 mm de profundidade de instalação e um sistema de vedação MD de três níveis. A geometria multicâmara avançada e as espessuras de parede VEKA Classe A garantem excelente isolamento térmico, alta estabilidade e durabilidade a longo prazo. Com suporte para vidros triplos e elementos de grandes dimensões, o SOFTLINE 82 MD é ideal para novas construções energeticamente eficientes e projetos de renovação exigentes.

    O VEKAVARIANT EPS é uma caixa de persiana de enrolar com montagem superior e isolamento em EPS, que oferece excelente desempenho térmico e acústico para edifícios energeticamente eficientes. O sistema é totalmente compatível com os sistemas de janelas VEKA, apresenta tecnologia de encaixe comprovada e permite a integração de persianas de enrolar, telas mosquiteiras ou telas ZIP/têxteis.

    Especificação
    • Turn / Turn‑Tilt, SOFTLINE 82 MD with VEKAVARIANT EPS

      Product:
      Two‑part moveable mullion window (stulp window), turn / turn‑tilt, SOFTLINE 82 MD system with VEKAVARIANT EPS top‑mounted roller shutter box

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high structural stability and durability 

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing) 

      Window Features

      • Two operable sashes with moveable mullion (stulp) for a wide, unobstructed opening
      • Turn / Turn‑Tilt operation for flexible ventilation and user comfort
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and weather resistance (air permeability class 4, driving rain tightness up to class 9A, depending on configuration) [fensterfabrik24.de]
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), or up to 0.94 W/(m²K) in thermally optimized versions 
      • High acoustic comfort with sound insulation up to approx. 47 dB, depending on glazing and element design

      VEKAVARIANT EPS – Integrated Roller Shutter Box

      • High‑performance EPS insulation box designed for top‑mounted installation on window elements
      • Excellent thermal insulation with Usb‑values down to approx. 0.42 W/(m²K) (depending on box size and variant)
      • Very good acoustic performance with rated sound reduction values up to Rw ≈ 48 dB for the roller shutter system (depending on configuration)
      • Available with revision inside or outside, suitable for new construction and major renovations
      • Compatible with all VEKA window systems, including SOFTLINE 82 MD, via established clip technology
      • Optional integration of insect screen, ZIP/textile screen or raffstore systems
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwo-part-moveable-mullion-window-turn-turn-tilt-softline-82-md-vekavariant-eps
    • Familia de productoVEKA Softline 82 MD
    • Grupo de produtosTilt and Turn Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows