Publicar produtos
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Traduzido por Google,
Adequado, por exemplo, varandas francesas, pois o exterior pode ser limpo por dentro. Ângulo de abertura lateral pendurado: 90° para dentro. Abertura inferior pendurada, inclinando para dentro na parte superior (posição de ventilação). Disponível como 1 folha ou 2 folhas com o batente. Janela de 3 camadas de 48 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIn04_Fix
  • Familia de productoVELFAC In
  • Grupo de produtosWindows and casement doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-26
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716