Publicar produtos
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Traduzido por Google,
Adequado, por exemplo, varandas francesas, pois o exterior pode ser limpo por dentro. Ângulo de abertura lateral pendurado: 90° para dentro. Abertura inferior pendurada, inclinando para dentro na parte superior (posição de ventilação). Disponível como 1 folha ou 2 folhas com o batente. Janela de 3 camadas de 48 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIn04_TTOL
  • Familia de productoVELFAC In
  • Grupo de produtosWindows and casement doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715