Publicar produtos
Atrium Ridgelight 5° & 25-40°
Atrium Ridgelight 5° & 25-40°

    Atrium Ridgelight 5° & 25-40°

    Traduzido por Google,

    Projetadas para fornecer luz natural e ar fresco através do telhado, as claraboias modulares VELUX ajudam a criar espaços internos saudáveis, confortáveis e produtivos. O sistema modular pode ser configurado para uma variedade de soluções de claraboias e oferece diversos recursos de controle climático, ventilação e sombreamento. As claraboias modulares VELUX são claraboias individuais construídas com estrutura de guilhotina e uma unidade de envidraçamento de alto isolamento. Todas as claraboias individuais são entregues como módulos pré-fabricados com rufos específicos com acabamento de fábrica para garantir a estanqueidade em cada solução. As claraboias modulares VELUX são o resultado de vários anos de pesquisa e design pela VELUX e Foster + Partners.

    Uma solução Atrium consiste em várias vigas de cumeeira fixadas umas às outras na subestrutura. Uma calha de drenagem separa cada conjunto. As instalações de vigas de cumeeira Atrium são aplicáveis para inclinações de 25 a 40° e a 5°, com vigas sustentando as laterais do módulo.

    As soluções de produtos abrangem: claraboia modular, claraboia, claraboia, claraboias, janelas de telhado, telhado de vidro, envidraçamento e modularidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatrium-ridgelight-5-and-25-40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia
    Austria
    Canada
    China
    Belgium
    United States
    Denmark
    France
    Germany
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom