Publicar produtos
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Linearlight resistente a roubo é uma variante da nossa família de produtos Modular Rooflight. As soluções de clarabóias sob medida estão disponíveis em várias combinações fixas com resistência a roubo. Isso lhe dá a liberdade de projetar para seu projeto e necessidades específicas.

    Linearlight é uma fileira de clarabóias de vidro plano conectadas com opção de projetar fontes de luz do dia amplas e ininterruptas.

    Linearlight Anti-roubo na versão fixa está disponível de acordo com EN 1627:2011 e NEN 5096-2012+A1:2015: Classe 2 (RC 2).

    O suporte com sistema de conector avançado e calha de drenagem garante uma conexão estanque e hermética entre os módulos. Um feixe minimizado garante uma conexão bonita no interior.

    Os módulos VELUX Modular Rooflight são suportados por uma garantia de 10 anos.

    Os especialistas comerciais da VELUX podem oferecer suporte em todo o projeto, especificação e instalação.

    Com base nos requisitos do cliente, um cálculo estático de neve e carga de vento será feito pela VELUX Commercial para cada situação de construção.

    A solução abrange as seguintes palavras-chave de produto: clarabóia VELUX clarabóia clarabóia telhado de janelajanelas janela de sótão janelas de sótão vidraças de telhado de lanterna SKG-IKOB luz de telhado contínua

    Especificação
    • Linearlight burglary-resistant construction - see illustration on picture gallery:

      1. Aluminium frame (height vary depending on glazing unit)

      Welded corners and powder coated aluminium frame with the standard colour RAL 7043, gloss 30

      2. Insulating Glass Unit (IGU)
      Available in double and triple glazing, standard with LowE coating or with additional Sun protection.

      3. Silk screen print
      The silk screen print gives a nice finish as well as UV protection to the gaskets and the underlying construction

      4. Double gaskets
      The gaskets on the timber upstand provide watertight and airtight construction

      5. Internal lining 90°
      lining defining the clear internal part of the product and provides a great connection with the interior

      6. Lining groove
      Makes the plaster board connection easy and intuitive during installation

      7. Insulating mineral wool
      Insulation material in the frame ensures a good insulating performance of the entire product

      8. Vapour barrier
      The pre-fitted vapour barrier ensures an easy and secure connection to the vapour barrier in the roof construction

      9. Minimized beam
      The beam is supporting the top unit while it is kept as slim as possible in order to maximize light entrance

      10. Drainage gutter
      Rain water flows down the drainage gutter and is transported to the outside of the product

      11. Fixed module


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing SKG-IKOB continuous roof light

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinearlight-burglary-resistant
    • Familia de productoVELUX Modular Rooflights
    • Grupo de produtosLinearlight Burglary-resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    France
    Germany
    Hungary
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Romania
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom