A claraboia de vidro plano SkyVision Comfort é uma solução atraente de claraboia sem ventilação, que permite o máximo de luz natural em um design estético atemporal e limpo. A perda de calor é mínima e a redução de ruído é ótima. Mesmo uma única claraboia pode transformar um cômodo sem graça e inundar o espaço com luz natural vinda de cima. A claraboia é aberta por um motor de corrente integrado e, portanto, totalmente oculto no meio-fio. Uma solução elegante e funcional que garante ventilação natural sem comprometer o desempenho térmico. A combinação de um design sem moldura, que permite a máxima penetração de luz, alto isolamento térmico e estanqueidade ao ar, resulta em um produto verdadeiramente único para claraboias de baixo consumo para telhados planos. A VITRAL tem mais de 60 anos de experiência em design e fabricação de sistemas inovadores de claraboia. Juntamente com nossos parceiros na Dinamarca, Reino Unido e no resto da Europa, estamos constantemente nos esforçando para desenvolver e aprimorar nossos sistemas de envidraçamento de vidro plano e telhados inclinados.
Especificação
SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following sizes - Comfort: 600-2000 mm, max clear internal area 2 m².
It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.
Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'.
Possible additional accessories - rain or wind sensors.
SkyVision Comfort skylight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for the glass.
115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing.
VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208.
SkyVision Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.