Publicar produtos
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)
VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)

    VELUX Modular Rooflight (formerly Vitral SkyVision)

    Traduzido por Google,
    A claraboia de vidro plano SkyVision Fixed é uma solução atraente de claraboia sem ventilação, que permite o máximo de luz natural em um design estético atemporal e clean. A perda de calor é mínima e a redução de ruído é ótima. Mesmo uma única claraboia pode transformar um ambiente sem graça e inundá-lo com luz natural vinda de cima. A combinação de um design sem moldura, que permite máxima penetração de luz, alto isolamento térmico e estanqueidade, resulta em um produto verdadeiramente único para claraboias de baixo consumo para telhados planos. A VITRAL possui mais de 60 anos de experiência em design e fabricação de sistemas inovadores de claraboia. Juntamente com nossos parceiros na Dinamarca, Reino Unido e no restante da Europa, buscamos constantemente desenvolver e aprimorar nossos sistemas de envidraçamento de vidro plano e telhados inclinados.
    Especificação
    • SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following dimensions: Fixed: 250-3000 mm. Clear internal, long side: 260- 3000 mm. Clear internal, short side: 260-1600 mm Max clear internal area: 4 m². SkyVision Fixed rooflight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for glass up to 2,8 m². For glass larger than 2,8 m² the U-value is 1.3 W/m². It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.VITRAL recommends min. 5° from horisontal to eliminate the risk of ponding water. 115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing. Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'. Bigger than 2 m² up to 2.8 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 10.8 mm clear laminated low 'e'. VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Fixed and Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky_fixed_flat
    • Familia de productoRoof Glazing
    • Grupo de produtosSkyVision
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights