Janela de telhado VELUX elétrica com abertura central
GLL 106421
(acabamento interior - madeira, verniz transparente; revestimento exterior - alumínio cinza escuro)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado VELUX GLL com acionamento elétrico e pivô central adiciona conforto e praticidade ao seu dia a dia. O sensor de chuva integrado garante total tranquilidade, fechando automaticamente a janela ao primeiro sinal de chuva. A janela é uma solução com fio que opera remotamente através de um interruptor de parede comum – perfeita para instalações em locais de fácil acesso ou de difícil acesso.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal.
Nota: Quando a janela é usada manualmente, uma combinação de inclinação do telhado, tamanho da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o estacionamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Turquia |
Bulgaria | |
Croatia | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Hungary | |
Latvia | |
Lithuania | |
Poland | |
Romania | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Ukraine |