Publicar produtos
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421

    GLU 6421

    Traduzido por Google,

    Janela de telhado VELUX elétrica com abertura central

    GLÚTEN 006421
    (acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio cinza escuro)

    NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    A janela de telhado VELUX GLL com acionamento elétrico e pivô central adiciona conforto e praticidade ao seu dia a dia. O sensor de chuva integrado garante total tranquilidade, fechando automaticamente a janela ao primeiro sinal de chuva. A janela é uma solução com fio que opera remotamente através de um interruptor de parede comum – perfeita para instalações ao alcance ou fora do alcance. A resistência à umidade a torna ideal para cozinhas e banheiros.

    A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Observação: A combinação de diferentes inclinações do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o estacionamento da folha em algumas posições abertas.

    Código da janela Largura em mm Altura em mm Área de iluminação natural efetiva em m² Área livre geométrica em m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01



    Especificação
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGLU-6421
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosElectric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emSlovakia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
    Bosnia and Herzegovina
    Turquia
    Bulgaria
    Croatia
    Czech Republic
    Estonia
    Hungary
    Latvia
    Lithuania
    Poland
    Romania
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Ukraine