Janela de telhado VELUX solar com sistema de abertura central
GLÚTEN 006430
(acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio cinza escuro)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado VELUX GLU com sistema de abertura central e energia solar é alimentada pela luz do dia através de uma célula solar integrada e operada por um interruptor de parede sem fio para máxima comodidade. Um sensor de chuva integrado garante tranquilidade, fechando automaticamente a janela ao primeiro sinal de chuva. Sua superfície resistente à umidade a torna ideal para cozinhas e banheiros. A instalação da janela é tão fácil quanto a de uma janela manual, pois não requer fiação.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Observação: A combinação de diferentes inclinações do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o estacionamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Turquia |
Bulgaria | |
Croatia | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Hungary | |
Latvia | |
Lithuania | |
Poland | |
Romania | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Ukraine |