Publicar produtos
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ

    Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ

    Traduzido por Google,

    CFJ é uma janela de telhado plano fixa (sem abertura) com uma unidade superior de cúpula ISJ. A janela é para instalação em telhados planos entre 0-15°. A unidade base é feita de PVC branco, enquanto a cúpula é opaca de 2 ou 3 camadas, acrílica ou policarbonato, proporcionando um acabamento livre de manutenção.

    A janela de telhado plano CFJ é ideal para salas e edifícios desabitados, como a pequena fábrica de produção, uma oficina ou um armazém. A cúpula opaca tem uma transmissão de luz impressionante, mas protege contra o superaquecimento para um clima interno confortável, fornecendo luz difusa para uma luz de trabalho confortável sem brilho

    A cúpula é para uso versátil em renovações e novas construções, é altamente robusta e durável e está disponível nas alturas 15 cm, 30 cm ou 50 cm.

    ZZZ 257 A grade de proteção contra quedas garante uma proteção permanente contra quedas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCFJ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia